17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

8.5X24X150
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8.5X24X150の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8.5X24X150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,135円
( 29,849円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密スチールパラレルは、機械のテーブル面とワークや治具、金型等の間にセットして平行および真直を維持した高精度の加工ができます。
・4面を2本1組で精密研削仕上げしてあり、平行度は抜群です。完全熱処理加工されていますので、対磨耗性に優れており、寿命が長く経済的です。
【用途】
・切削加工に
【商品仕様】
・8.5X24X150 (2本1組)
・2本1組です。
・JANコード:4560119673046
・トラスココード:732-2623
・質量:600g
【材質/仕上】
・SK3

ご注意

  • サビ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高24mm×長150mmの型番8.5X24X150のページです。 型番8.5X24X150に関する仕様情報を記載しております。
フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高24mm×長150mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高24mm×長150mm
フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高10mm×長150mm
フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高20mm×長150mm
フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚8.5mm×高15mm×長150mm
フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚4.6mm×高24mm×長150mm
フジ 精密スチールパラレル(単品) 厚6.8mm×高27mm×長150mm
メーカーフジツールフジツールフジツールフジツールフジツールフジツール
通常価格27,135円27,135円27,135円27,135円25,165円26,148円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

補助ベースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました