17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ドアパネル取り外しレバー 799-3
  • ドアパネル取り外しレバー

ドアパネル取り外しレバー

通常単価(税別)
11,424円
税込単価
12,566円
通常出荷日:9日目

【特長】・自動車の内張りパネルを取り外す為のレバーです。・プラグを外すのに最適な形状です。・先端はラッ...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    268
  • JANコード
    4000896031993
  • トラスココード
    820-2440
  • 質量(g)
    140.000
  • 材質1
    専用特殊鋼

型番:

799-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

799-3の仕様・寸法情報

全長(mm)
268
JANコード
4000896031993
トラスココード
820-2440
質量(g)
140.000
材質1
専用特殊鋼
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
799-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,424円
( 12,566円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車の内張りパネルを取り外す為のレバーです。
・プラグを外すのに最適な形状です。
・先端はラッカーコーティングの為車を傷め難くなっています。
・ハンドルは樹脂製で力が入れやすい形状です。
【用途】
・産業機械・自動車・建設機械整備など。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドアパネル取り外しレバーの型番799-3のページです。 型番799-3に関する仕様情報を記載しております。
ドアパネル取り外しレバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドアパネル取り外しレバー
バンパー取り外し用ロングソケット
ブレーキブリーダーレンチ セット品
タイヤレバー
タイヤレバー 500MM
タイヤレバー 400MM
メーカーHAZETHAZETHAZETPBスイスツールズシグネットシグネット
通常価格11,424円7,020円27,401円3,489円3,036円2,473円
通常出荷日9日目9日目1日目1日目4日目2日目
全長(mm)268160190~236280500400
JANコード400089603199340008961547464000896086535---
トラスココード820-2440820-2429868-9356---
質量(g)140.00073.000461---
材質1専用特殊鋼専用特殊鋼----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました