ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

カクダイ 水道用フレキパイプ(ガイドつき)

カクダイ 水道用フレキパイプ(ガイドつき) 7985-13X200
通常単価(税別)
1,509円
税込単価
1,660円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・取付ネジは管用平行ネジ・パイプ外径16.8ミリ(呼13)、20ミリ(呼20)・ガイド付き...

詳細を確認

型番:

7985-13X200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7985-13X200の仕様・寸法情報

JANコード
4972353798520
トラスココード
807-5836
質量(g)
100.200
材質1
材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト

型番リスト

表示件数
型番
7985-13X200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,509円
( 1,660円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用平行ネジ
・パイプ外径16.8ミリ(呼13)、20ミリ(呼20)
・ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工ができます。
・品番のうしろは呼X長さ(ミリ)※注意 フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
・JANコード:4972353798520
・トラスココード:807-5836
・質量:100.2g
【材質/仕上】
・材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水道用フレキパイプ(ガイドつき)の型番7985-13X200のページです。 型番7985-13X200に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水道用フレキパイプ(ガイドつき)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ 水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ 水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ 水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ 水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ 水道用フレキパイプ(ガイドつき)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,509円1,523円2,432円1,494円3,330円2,075円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379852049723537985374972353002054497235379851349723530021774972353798568
トラスココード807-5836807-5837807-5848807-5835807-5854807-5840
質量(g)100.200109.200138.20093.700189.400130.800
材質1材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました