ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ブレード被覆つきフレキパイプ 20

カクダイ ブレード被覆つきフレキパイプ 20 798-47X300
通常単価(税別)
8,059円
税込単価
8,865円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・取付ネジは管用平行ネジ・パイプ外径19.5ミリ(呼13)、25ミリ(呼20)、32ミリ(...

詳細を確認

型番:

798-47X300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

798-47X300の仕様・寸法情報

JANコード
4972353036059
トラスココード
807-5827
質量(g)
0.000
材質1
材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト

型番リスト

表示件数
型番
798-47X300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,059円
( 8,865円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジは管用平行ネジ
・パイプ外径19.5ミリ(呼13)、25ミリ(呼20)、32ミリ(呼25)
・パイプ表面をステンレス製ブレードで覆い、外面保護ならびにパイプの伸びを防止します。
・品番のうしろは長さ(ミリ)、( )内は呼
・JANコード:4972353036059
・トラスココード:807-5827
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ブレード被覆つきフレキパイプ 20の型番798-47X300のページです。 型番798-47X300に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ブレード被覆つきフレキパイプ 20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ブレード被覆つきフレキパイプ 20
カクダイ ブレード被覆つきフレキパイプ 20
カクダイ ブレード被覆つきフレキパイプ 20
カクダイ ブレード被覆つきフレキパイプ 13
カクダイ ブレード被覆つきフレキパイプ 13
カクダイ ブレード被覆つきフレキパイプ 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,059円9,153円8,582円6,868円6,320円7,467円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303605949723530360734972353036066497235303603549723530360284972353036042
トラスココード807-5827807-5829807-5828807-5825807-5824807-5826
質量(g)0.0000.0000.0000.0000.000228.400
材質1材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、ブレード:SUS304、パッキン:ノンアスベスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました