ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 保温材つきフレキパイプ

カクダイ 保温材つきフレキパイプ 798-45X300
通常単価(税別)
2,420円
税込単価
2,662円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・取付ネジG1/2・保温材厚さ10ミリ(耐候性仕様)・品番のうしろは呼X長さ(ミリ)※注意...

詳細を確認

型番:

798-45X300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

798-45X300の仕様・寸法情報

JANコード
4972353799435
トラスココード
807-5817
材質1
材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
798-45X300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,420円
( 2,662円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・取付ネジG1/2
・保温材厚さ10ミリ(耐候性仕様)
・品番のうしろは呼X長さ(ミリ)※注意 フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
・JANコード:4972353799435
・トラスココード:807-5817
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 保温材つきフレキパイプの型番798-45X300のページです。 型番798-45X300に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 保温材つきフレキパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 保温材つきフレキパイプ
カクダイ 保温材つきフレキパイプ
カクダイ 保温材つきフレキパイプ
カクダイ 保温材つきフレキパイプ
カクダイ 保温材つきフレキパイプ
カクダイ 保温材つきフレキパイプ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,420円2,875円2,337円3,465円3,041円2,585円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379943549723537994664972353799428497235379948049723537994734972353799459
トラスココード807-5817807-5820807-5816807-5822807-5821807-5819
材質1材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト材質 パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました