17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET ホースクランププライヤー 798-2

HAZET ホースクランププライヤー

通常単価(税別)
18,137
税込単価
19,951
通常出荷日:9日目

【特長】・再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。・取り付け取り外しが工具を180...

詳細を確認
  • JANコード
    4000896051397
  • トラスココード
    828-7365
  • 重量 (g)
    142
  • 材質
    特殊鋼

型番:

798-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

798-2の仕様・寸法情報

JANコード
4000896051397
トラスココード
828-7365
重量(g)
142
材質
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
798-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,137
( 19,951 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・再利用可能なラッチ式ホースクランプ(CLICタイプ)用です。
・取り付け取り外しが工具を180°回転するだけで出来ます。
・90°曲がりタイプです。


・JANコード:4000896051397
・トラスココード:828-7365
・質量:142g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET ホースクランププライヤーの型番798-2のページです。 型番798-2に関する仕様情報を記載しております。
HAZET ホースクランププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET ホースクランププライヤー
HAZET ホースクランププライヤー
ホースクランププライヤー 798
ホースクランププライヤー 798-5
HAZET ホースクランププライヤー
HAZET ホースクランププライヤー
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格18,13737,80912,20313,40348,57561,147
通常出荷日9日目9日目1日目1日目9日目19日目
JANコード400089605139740008960766974000896031832400089603195540008960319314000896117727
トラスココード828-7365828-7370828-7355828-7368828-7358828-7362
重量(g)142429195180530730
材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました