17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

HAZET ホースクランププライヤー 798-14

HAZET ホースクランププライヤー

通常単価(税別)
13,191円
税込単価
14,510円
通常出荷日:9日目

【特長】・三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。・先端は固定ですが、特殊形状のジョーによりクラン...

詳細を確認
  • JANコード
    4000896109128
  • トラスココード
    828-7360
  • 重量 (g)
    162
  • 材質
    特殊鋼

型番:

798-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

798-14の仕様・寸法情報

JANコード
4000896109128
トラスココード
828-7360
重量(g)
162
材質
特殊鋼

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
798-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,191円
( 14,510円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三爪スプッリングバンドホースクランプ用です。
・先端は固定ですが、特殊形状のジョーによりクランプをしっかり保持します。


・JANコード:4000896109128
・トラスココード:828-7360
・質量:162g
【材質/仕上】
・特殊鋼

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

HAZET ホースクランププライヤーの型番798-14のページです。 型番798-14に関する仕様情報を記載しております。
HAZET ホースクランププライヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
HAZET ホースクランププライヤー
ホースクランププライヤー 798
HAZET ホースクランププライヤー
HAZET ホースクランププライヤー
HAZET ホースクランププライヤー
HAZET ホースクランププライヤー
メーカーHAZETHAZETHAZETHAZETHAZETHAZET
通常価格13,191円11,330円45,661円25,587円61,147円33,752円
通常出荷日9日目1日目9日目9日目19日目9日目
JANコード400089610912840008960318324000896031931400089615524840008961177274000896031917
トラスココード828-7360828-7355828-7358828-7359828-7362828-7357
重量(g)162195530190730510
材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロッキングプライヤー・バイスプライヤー・グリッププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました