ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

カクダイ 小便P管

カクダイ 小便P管 7973-85X200
通常単価(税別)
2,751
税込単価
3,026
通常出荷日:9日目

【特長】・パイプ外径16ミリ・上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。・品番のうしろは...

詳細を確認

型番:

7973-85X200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7973-85X200の仕様・寸法情報

JANコード
4972353797301
トラスココード
807-9121
材質1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7973-85X200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,751
( 3,026 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ外径16ミリ
・上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
・品番のうしろはA×長さ(ミリ)
【商品仕様】
・小便P管
・JANコード:4972353797301
・トラスココード:807-9121
・質量:0g
【材質/仕上】
・銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 小便P管の型番7973-85X200のページです。 型番7973-85X200に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 小便P管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 小便P管
カクダイ 小便P管
カクダイ 小便P管
カクダイ 小便L管
カクダイ 小便L管
カクダイ 小便L管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,7513,0843,0012,2542,0062,089
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379730149723537973254972353797318497235379722649723537972024972353797219
トラスココード807-9121807-9123807-9122807-9120807-9118807-9119
材質1

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました