ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    -

    通常価格(税別):1,917円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • トラップU管 0434-25

    カクダイ

    トラップU管 0434-25

    -

    通常価格(税別):3,187円~

    通常出荷日:14日目

  • ステンレス(SUS304) ネジシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス(SUS304) ネジシャックル

    4.8

    通常価格(税別):520円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス リングキャッチ

    水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチ

    4.7

    通常価格(税別):676円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 鉄 JIS規格シャックル(SB型)

    フジワラ

    鉄 JIS規格シャックル(SB型)

    5.0

    通常価格(税別):1,562円~

    通常出荷日:5日目 ~

  • ステンレス JIS型シャックル

    水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックル

    5.0

    通常価格(税別):3,117円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ステンレス O型フック

    水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    ステンレス O型フック

    水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    4.0

    通常価格(税別):393円~

    通常出荷日:1日目

  • 鉄 JIS規格シャックル(SC型)

    フジワラ

    鉄 JIS規格シャックル(SC型)

    5.0

    通常価格(税別):1,206円~

    通常出荷日:5日目 ~

  • ステンレス スイベル MSタイプ

    水本機械製作所

    ステンレス スイベル MSタイプ

    4.7

    通常価格(税別):684円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 丸リンク

    水本機械製作所

    丸リンク

    丸リンク

    水本機械製作所

    丸リンク

    -

    通常価格(税別):540円~

    通常出荷日:6日目

確定しました

カクダイ 小便L管

カクダイ 小便L管 7972-80X200
通常単価(税別)
2,006
税込単価
2,207
通常出荷日:9日目

【特長】・パイプ外径16ミリ・上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。・品番のうしろは...

詳細を確認

型番:

7972-80X200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7972-80X200の仕様・寸法情報

JANコード
4972353797202
トラスココード
807-9118
質量(g)
81.000
材質1

型番リスト

表示件数
型番
7972-80X200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,006
( 2,207 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ外径16ミリ
・上下に0737小便ヘリューズ用パッキンをご使用ください。
・品番のうしろはA×長さ(ミリ)
【商品仕様】
・小便L管
・JANコード:4972353797202
・トラスココード:807-9118
・質量:81g
【材質/仕上】
・銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 小便L管の型番7972-80X200のページです。 型番7972-80X200に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 小便L管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 小便L管
カクダイ 小便L管
カクダイ 止水栓給水L管
カクダイ 止水栓給水L管
カクダイ 止水栓給水L管
カクダイ 止水栓給水L管
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,0062,0892,7682,9592,3952,536
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379720249723537972194972353001071497235300108849723534681404972353468188
トラスココード807-9118807-9119807-4195807-4179807-4182807-4188
質量(g)81.00095.700132.100147.700130.100126.100
材質1材質 銅材質 銅材質 銅材質 銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました