ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

フレキシャワ

フレキシャワ 796-913
通常単価(税別)
8,684円
税込単価
9,552円
通常出荷日:9日目

【特長】・パイプ外径16ミリ・泡沫とシャワーの切替えができます【商品仕様】・使用温度1~60℃・JAN...

詳細を確認

型番:

796-913
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

796-913の仕様・寸法情報

JANコード
4972353796915
トラスココード
807-3713
質量(g)
294.000
材質1
ステンレス、黄銅、PVC

型番リスト

表示件数
型番
796-913
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,684円
( 9,552円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ外径16ミリ
・泡沫とシャワーの切替えができます
【商品仕様】
・使用温度1~60℃
・JANコード:4972353796915
・トラスココード:807-3713
・質量:294.0g
【材質/仕上】
・ステンレス、黄銅、PVC

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フレキシャワの型番796-913のページです。 型番796-913に関する仕様情報を記載しております。
フレキシャワのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フレキシャワ
立型散水栓ボックス
カクダイ VP・VU兼用ステンレスツバヒロ掃除口(接着式)
カラーハンドル(プリム) レッド
カクダイ 銅管エルボ
カクダイ 流し台用ホース(ねじこみ式) 50
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,684円44,798円10,643円2,900円655円2,018円
通常出荷日9日目7日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379691549723530073324972353400874497235379368649723536690044972353454525
トラスココード807-3713807-7946807-6232807-2812807-8418807-6815
質量(g)294.0001950.000277.300120.0003.900207.000
材質1ステンレス、黄銅、PVCステンレスステンレス亜鉛、UP銅PVC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました