ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 泡沫内芯(小々)

カクダイ 泡沫内芯(小々) 796-100
通常単価(税別)
810円
税込単価
891円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・泡沫内芯(小々)・JANコード:4972353796113・トラスココード:807-57...

詳細を確認

型番:

796-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

796-100の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
796-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
810円
( 891円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・泡沫内芯(小々)
・JANコード:4972353796113
・トラスココード:807-5708
・質量:1g
【材質/仕上】
・材質 POM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 泡沫内芯(小々)の型番796-100のページです。 型番796-100に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 泡沫内芯(小々)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 泡沫内芯(小々)
カクダイ 泡沫金具
カクダイ ネジフランジ(小)
カクダイ 泡沫水栓用アダプター
カクダイ 泡沫自在水栓
カクダイ 泡沫自在水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格810円1,288円877円981円6,962円6,552円
通常出荷日9日目9日目9日目4日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました