ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ フレキパイプ用フクロナット 20(16用)

カクダイ フレキパイプ用フクロナット 20(16用) 796-013
通常単価(税別)
1,113円
税込単価
1,224円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・6710、6712呼13外径16ミリの巻フレキパイプを異径(呼20)にするためのナット・...

詳細を確認

型番:

796-013
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

796-013の仕様・寸法情報

JANコード
4972353796083
トラスココード
807-5707
質量(g)
45.000
材質1
材質 黄銅、EPDM

型番リスト

表示件数
型番
796-013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,113円
( 1,224円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・6710、6712呼13外径16ミリの巻フレキパイプを異径(呼20)にするためのナット・パッキンセット
・JANコード:4972353796083
・トラスココード:807-5707
・質量:45.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅、EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ フレキパイプ用フクロナット 20(16用)の型番796-013のページです。 型番796-013に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ フレキパイプ用フクロナット 20(16用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ フレキパイプ用フクロナット 20(16用)
カクダイ フレキパイプ用フクロナット 16用
カクダイ フレキパイプ用フクロナット 20(16.8用)
カクダイ フレキパイプ用フクロナット(16.8用)
カクダイ フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき・16.8用)
カクダイ フレキ用フクロナット(ナットのみ) 16用
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,113円934円1,113円934円1,319円606円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379608349723537960384972353796045497235379602149723530672994972353067527
トラスココード807-5707807-5705807-5706807-5704807-3987807-3989
質量(g)45.00037.90045.0004066.50018.000
材質1材質 黄銅、EPDM材質 黄銅、ノンアスベスト材質 黄銅、EPDM材質 黄銅、ノンアスベスト材質 黄銅、EPDM材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました