ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 泡沫スワンパイプ

カクダイ 泡沫スワンパイプ 7956-220
通常単価(税別)
4,373円
税込単価
4,810円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パイプ外径16ミリ・カクダイ 泡沫スワンパイプ・JANコード:4972353795635...

詳細を確認

型番:

7956-220
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7956-220の仕様・寸法情報

JANコード
4972353795635
トラスココード
807-3711
質量(g)
146.000
材質1
黄銅、ABS

型番リスト

表示件数
型番
7956-220
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,373円
( 4,810円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パイプ外径16ミリ
・カクダイ 泡沫スワンパイプ
・JANコード:4972353795635
・トラスココード:807-3711
・質量:146.0g
【材質/仕上】
・黄銅、ABS

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 泡沫スワンパイプの型番7956-220のページです。 型番7956-220に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 泡沫スワンパイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 泡沫スワンパイプ
カクダイ 泡沫スワンパイプ
カクダイ 泡沫用UHパイプ
カクダイ 泡沫用UHパイプ
カクダイ 泡沫用UFパイプ
カクダイ 泡沫用UFパイプ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,373円4,210円4,415円4,821円3,745円4,254円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379563549723537956284972353774111497235377412849723537743264972353774333
トラスココード807-3711807-3710807-5481807-5482807-5487807-5488
質量(g)146.000140.100275.000307.800135.000153.500
材質1黄銅、ABS黄銅、ABS材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました