ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

水栓ハンドル内パッキン 13用

水栓ハンドル内パッキン 13用 794-881
通常単価(税別)
2,736円
税込単価
3,010円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・0740のパッキンのみ・20個入・JANコード:4972353028740・トラスココー...

詳細を確認

型番:

794-881
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

794-881の仕様・寸法情報

JANコード
4972353028740
トラスココード
807-5689
材質1
材質 NBR
-
-

型番リスト

表示件数
型番
794-881
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,736円
( 3,010円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・0740のパッキンのみ
・20個入
・JANコード:4972353028740
・トラスココード:807-5689
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水栓ハンドル内パッキン 13用の型番794-881のページです。 型番794-881に関する仕様情報を記載しております。
水栓ハンドル内パッキン 13用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水栓ハンドル内パッキン 13用
回転ハンドル上部 水栓ハンドル内パッキン
カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用
カクダイ 水栓ハンドルビス
クランク用パッキン
カクダイ ツバつきパッキン 13
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,736円566円2,925円745円506円392円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235302874049723539175014972353917006497235390640649723531013374972353794102
トラスココード807-5689807-3046807-3450807-3427807-4131807-8984
材質1材質 NBR黄銅、NBR黄銅黄銅材質 NBREPDM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました