ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 平パッキン 13×9×2 (2枚入)【2個入り】

カクダイ 平パッキン 13×9×2 (2枚入) 794-87-04
通常単価(税別)
466円
税込単価
513円
通常出荷日:9日目

【特長】・使用温度1~80℃・補修用。サイズをお確かめのうえお買い求めください。なおお使いのパッキンは...

詳細を確認

型番:

794-87-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

794-87-04の仕様・寸法情報

JANコード
4972353004171
トラスココード
807-9061
質量(g)
1.000
材質1
NBR

型番リスト

表示件数
型番
794-87-04
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466円
( 513円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用温度1~80℃
・補修用。サイズをお確かめのうえお買い求めください。なおお使いのパッキンはやや大きくなっていることがありますのでご注意ください。
・パッケージサイズ W50ミリ×H85ミリ×D3ミリ
・品番のうしろの( )内は外径×内径×厚さ(ミリ)※注意 食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。
【商品仕様】
・平パッキン13×9×2
・JANコード:4972353004171
・トラスココード:807-9061
・質量:1.0g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 平パッキン 13×9×2 (2枚入)の型番794-87-04のページです。 型番794-87-04に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 平パッキン 13×9×2 (2枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 平パッキン 13×9×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 17×13×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 30×20×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 10×6×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 20×15×2 (2枚入)
カクダイ 平パッキン 11×7×2 (2枚入)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格466円466円525円447円482円466円
通常出荷日9日目9日目9日目2日目9日目9日目
JANコード497235300417149723530042184972353004324497235300414049723530042494972353004157
トラスココード807-9061807-9065807-9076807-9058807-9068807-9059
質量(g)1.0001.0003.0001.0002.0001.000
材質1NBRNBRNBRNBRNBRNBR
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト