ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 補修用Oリング 29.7×3.5 (2枚入)【2個入り】

カクダイ 補修用Oリング 29.7×3.5 (2枚入) 794-85-30
通常単価(税別)
525
税込単価
578
通常出荷日:9日目

【特長】・補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングを83種類ご用意・入数 794-...

詳細を確認

型番:

794-85-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

794-85-30の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
794-85-30
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525
( 578 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングを83種類ご用意
・入数 794-85-3~794-85-48、795-85-49~795-85-50:2枚入り 794-85-48R、795-85-50R~794-85-150:1枚入り
・使用温度1~80℃
・パッケージサイズ W85ミリ×H50ミリ×D8ミリ
・品番のうしろの( )内は内径×太さ(ミリ)※注意 食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。
【商品仕様】
・補修用Oリング29.7×3.5
・JANコード:4972353005901
・トラスココード:807-9002
・質量:3.0g
【材質/仕上】
・NBR

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 補修用Oリング 29.7×3.5 (2枚入)の型番794-85-30のページです。 型番794-85-30に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 補修用Oリング 29.7×3.5 (2枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 補修用Oリング 29.7×3.5 (2枚入)
カクダイ 補修用Oリング 29.2×3.5 (2枚入)
カクダイ 補修用Oリング 25.7×3.5 (2枚入)
カクダイ 補修用Oリング 45.7×3.5 (2枚入)
カクダイ 補修用Oリング 40.7×3.5 (2枚入)
カクダイ 補修用Oリング 30.7×3.5 (2枚入)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格525525525565565525
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました