ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ 補修用Oリング 13.8×2.4 (2枚入)

カクダイ 補修用Oリング 13.8×2.4 (2枚入) 794-85-14
通常単価(税別)
491円
税込単価
540円
通常出荷日:1日目

【特長】・補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。【商品仕様】・入数:2枚入...

詳細を確認
  • 食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。

型番:

794-85-14
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

794-85-14の仕様・寸法情報

商品情報

内径×太さ(ミリ)13.8×2.4
材質NBR
説明文補修用。サイズをご確認のうえお買い求めください。なお、ご使用のOリングはやや大きくなっていることがあるためご注意ください。
2枚入り
使用温度:1~80℃
警告※食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
794-85-14
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491円
( 540円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
【商品仕様】
・入数:2枚入
・使用温度1~80℃
・パッケージサイズ W85ミリ×H50ミリ×D5ミリ
・補修用Oリング13.8×2.4
・JANコード:4972353005772
・トラスココード:807-8863
・質量:2g
・材質:NBR

ご注意

  • 食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 補修用Oリング 13.8×2.4 (2枚入)の型番794-85-14のページです。 型番794-85-14に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 補修用Oリング 13.8×2.4 (2枚入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 補修用Oリング 13.8×2.4 (2枚入)
カクダイ 補修用Oリング 20.8×2.4 (2枚入)
カクダイ 補修用Oリング 10.8×2.4 (2枚入)
カクダイ 補修用Oリング 14.8×2.4 (2枚入)
カクダイ 補修用Oリング 11.8×2.4 (2枚入)
カクダイ 補修用Oリング 21.8×2.4 (2枚入)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格491円491円491円491円491円491円
通常出荷日1日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました