ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ フレキパイプ用フクロナット(ナットのみ)

カクダイ フレキパイプ用フクロナット(ナットのみ) 794-328-20
通常単価(税別)
2,005
税込単価
2,206
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パッキン別売・6710、6712用・JANコード:4972353035823・トラスココ...

詳細を確認

型番:

794-328-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

794-328-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353035823
トラスココード
807-5687
材質1
材質 SUS304
-
-

型番リスト

表示件数
型番
794-328-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,005
( 2,206 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パッキン別売
・6710、6712用
・JANコード:4972353035823
・トラスココード:807-5687
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ フレキパイプ用フクロナット(ナットのみ)の型番794-328-20のページです。 型番794-328-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ フレキパイプ用フクロナット(ナットのみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ フレキパイプ用フクロナット(ナットのみ)
カクダイ フレキパイプ用フクロナット(ナットのみ)
カクダイ フレキ用フクロナット(ナットのみ) 16用
カクダイ フレキ用フクロナット(ナットのみ)(16.8用)
カクダイ フレキパイプ用フクロナット 16用
フレキパイプ用フクロナット(ガイドつき)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,0051,4125655658801,374
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目
JANコード497235303582349723530357934972353067527497235306731249723537960384972353067213
トラスココード807-5687807-5686807-3989807-3988807-5705807-3986
材質1材質 SUS304材質 SUS304材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅、ノンアスベスト材質 黄銅、EPDM

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました