ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 節水ツリコマ (2個入)【2個入り】

カクダイ 節水ツリコマ (2個入) 794-308
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・使用温度1~80℃・パッケージサイズ W75ミリXH105ミリXD15ミリ・JANコード...

詳細を確認

型番:

794-308
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

794-308の仕様・寸法情報

JANコード
4972353794324
トラスココード
807-5683
材質1
材質 EPDM、黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
794-308
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730円
( 803円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・使用温度1~80℃
・パッケージサイズ W75ミリXH105ミリXD15ミリ
・JANコード:4972353794324
・トラスココード:807-5683
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 EPDM、黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 節水ツリコマ (2個入)の型番794-308のページです。 型番794-308に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 節水ツリコマ (2個入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 節水ツリコマ (2個入)
カクダイ 節水固定コマパッキン (2個入)
カクダイ 水道用ツリコマ 13用
カクダイ 固定コマパッキン 20用 (2個入)
カクダイ 自在パイプ取付パッキン (20個入)
カクダイ 節水用ゴムコマケレップ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格730円569円699円644円2,654円498円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379432449723530288014972353907212497235391741949723530288184972353073405
トラスココード807-5683807-5688807-3430807-5888807-5690807-4071
材質1材質 EPDM、黄銅材質 EPDM、ステンレスEPDM、黄銅材質 EPDM、ステンレス材質 NBR材質 EPDM、黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました