ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 圧力計接続用パッキン

カクダイ 圧力計接続用パッキン 794-067-10
通常単価(税別)
479円
税込単価
527円
通常出荷日:9日目

【特長】・品番のうしろは呼【商品仕様】・圧力計接続用パッキン・JANコード:4972353035762...

詳細を確認

型番:

794-067-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

794-067-10の仕様・寸法情報

JANコード
4972353035762
トラスココード
807-8981
材質1
EPDM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
794-067-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
479円
( 527円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・圧力計接続用パッキン
・JANコード:4972353035762
・トラスココード:807-8981
・質量:0g
【材質/仕上】
・EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 圧力計接続用パッキンの型番794-067-10のページです。 型番794-067-10に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 圧力計接続用パッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 圧力計接続用パッキン
カクダイ 圧力計接続用パッキン
カクダイ 圧力計接続用パッキン
カクダイ 圧力計接続用パッキン
カクダイ 圧力計接続用パッキン
カクダイ 圧力計接続用パッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格479円491円479円491円462円491円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303576249723530227484972353022731497235302265649723530357864972353035779
トラスココード807-8981807-8979807-8978807-8970807-8983807-8982
材質1EPDMPTFE(ふっ素樹脂)PTFE(ふっ素樹脂)銅EPDMEPDM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました