ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ リブつきパッキン

カクダイ リブつきパッキン 794-056-13
通常単価(税別)
384円
税込単価
422円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・リブつきパッキン・JANコード:4972353035748・トラスココード:807-89...

詳細を確認

型番:

794-056-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

794-056-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353035748
トラスココード
807-8967
材質1
EPDM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
794-056-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
384円
( 422円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・リブつきパッキン
・JANコード:4972353035748
・トラスココード:807-8967
・質量:0g
【材質/仕上】
・EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ リブつきパッキンの型番794-056-13のページです。 型番794-056-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ リブつきパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ リブつきパッキン
カクダイ リブつきパッキン
カクダイ ツバつきパッキン 13
カクダイ ツバつきパッキン 20
クランク用パッキン
カクダイ マス用パッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格384円401円392円408円506円757円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235303574849723530357554972353794102497235379411949723531013374972353439027
トラスココード807-8967807-8968807-8984807-8985807-4131807-6725
材質1EPDMEPDMEPDMEPDM材質 NBREPDM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました