ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ フッ素ゴムパッキン

カクダイ フッ素ゴムパッキン 794-048-20
通常単価(税別)
699円
税込単価
769円
通常出荷日:9日目

【特長】・高温用ゴムパッキン・T/#1050-FA【商品仕様】・フッ素ゴムパッキン・JANコード:49...

詳細を確認

型番:

794-048-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

794-048-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353794645
トラスココード
807-8965
材質1
フッ素ゴム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
794-048-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
699円
( 769円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温用ゴムパッキン
・T/#1050-FA
【商品仕様】
・フッ素ゴムパッキン
・JANコード:4972353794645
・トラスココード:807-8965
・質量:0g
【材質/仕上】
・フッ素ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ フッ素ゴムパッキンの型番794-048-20のページです。 型番794-048-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ フッ素ゴムパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ フッ素ゴムパッキン
カクダイ ゴムパッキン
カクダイ ゴムパッキン
カクダイ ゴムパッキン
フッ素ゴムパッキン 794-048-13
カクダイ エルボ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格699円366円366円375円598円621円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目1日目9日目
JANコード497235379464549723530721184972353072101497235307212549723537946384972353573356
トラスココード807-8965807-4054807-4053807-4055807-8964807-7220
材質1フッ素ゴム材質 EPDM材質 EPDM材質 EPDMフッ素ゴムPOM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト