ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

高温用ノンアスベストパッキン 794-046-25

高温用ノンアスベストパッキン 794-046-25 794-046-25
通常単価(税別)
506円
税込単価
557円
通常出荷日:9日目

【特長】・高温用シートパッキン・T/#1120【商品仕様】・高温用ノンアスベストパッキン・JANコード...

詳細を確認

型番:

794-046-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

794-046-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353790432
トラスココード
807-8963
材質1
ノンアスベスト
-
-

型番リスト

表示件数
型番
794-046-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
506円
( 557円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温用シートパッキン
・T/#1120
【商品仕様】
・高温用ノンアスベストパッキン
・JANコード:4972353790432
・トラスココード:807-8963
・質量:0g
【材質/仕上】
・ノンアスベスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高温用ノンアスベストパッキン 794-046-25の型番794-046-25のページです。 型番794-046-25に関する仕様情報を記載しております。
高温用ノンアスベストパッキン 794-046-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高温用ノンアスベストパッキン 794-046-25
カクダイ 高温用ノンアスベストパッキン
カクダイ 高温用ノンアスベストパッキン
カクダイ 防食用ノンアスベストパッキン
カクダイ 防食用ノンアスベストパッキン
カクダイ 防食用ノンアスベストパッキン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格506円479円467円467円506円479円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379043249723537904254972353790418497235379447849723537944924972353794485
トラスココード807-8963807-8962807-8961807-8955807-8957807-8956
材質1ノンアスベストノンアスベストノンアスベストノンアスベストノンアスベストノンアスベスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました