ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 高温用ノンアスベストパッキン

カクダイ 高温用ノンアスベストパッキン 794-046-20
通常単価(税別)
449
税込単価
494
通常出荷日:9日目

【特長】・高温用シートパッキン・T/#1120【商品仕様】・高温用ノンアスベストパッキン・JANコード...

詳細を確認

型番:

794-046-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

794-046-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353790425
トラスココード
807-8962
質量(g)
0.600
材質1
ノンアスベスト

型番リスト

表示件数
型番
794-046-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
449
( 494 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温用シートパッキン
・T/#1120
【商品仕様】
・高温用ノンアスベストパッキン
・JANコード:4972353790425
・トラスココード:807-8962
・質量:0.6g
【材質/仕上】
・ノンアスベスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 高温用ノンアスベストパッキンの型番794-046-20のページです。 型番794-046-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 高温用ノンアスベストパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました