ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 高温用ノンアスベストパッキン

カクダイ 高温用ノンアスベストパッキン 794-046-13
通常単価(税別)
433
税込単価
476
通常出荷日:9日目

【特長】・高温用シートパッキン・T/#1120【商品仕様】・高温用ノンアスベストパッキン・JANコード...

詳細を確認

型番:

794-046-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

794-046-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353790418
トラスココード
807-8961
質量(g)
0.800
材質1
ノンアスベスト

型番リスト

表示件数
型番
794-046-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
433
( 476 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高温用シートパッキン
・T/#1120
【商品仕様】
・高温用ノンアスベストパッキン
・JANコード:4972353790418
・トラスココード:807-8961
・質量:0.8g
【材質/仕上】
・ノンアスベスト

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 高温用ノンアスベストパッキンの型番794-046-13のページです。 型番794-046-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 高温用ノンアスベストパッキンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 高温用ノンアスベストパッキン
カクダイ 高温用ノンアスベストパッキン
カクダイ 防食用ノンアスベストパッキン
カクダイ 高強度ノンアスベストパッキン
カクダイ 高強度ノンアスベストパッキン
カクダイ フレキパイプ用フクロナット 16用
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格433449449449433880
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379041849723537904254972353794485497235379455349723537945464972353796038
トラスココード807-8961807-8962807-8956807-8959807-8958807-5705
質量(g)0.8000.6001.0001.0000.60037.900
材質1ノンアスベストノンアスベストノンアスベストノンアスベストノンアスベスト材質 黄銅、ノンアスベスト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました