ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

パッキン(白色EPDM) 794-042-20

パッキン(白色EPDM) 794-042-20 794-042-20
通常単価(税別)
475円
税込単価
523円
通常出荷日:9日目

【特長】・T/#1050-EPDM【商品仕様】・パッキン(白色EPDM)・JANコード:4972353...

詳細を確認

型番:

794-042-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

794-042-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353794027
トラスココード
807-8950
材質1
EPDM
-
-

型番リスト

表示件数
型番
794-042-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
475円
( 523円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T/#1050-EPDM
【商品仕様】
・パッキン(白色EPDM)
・JANコード:4972353794027
・トラスココード:807-8950
・質量:0g
【材質/仕上】
・EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パッキン(白色EPDM) 794-042-20の型番794-042-20のページです。 型番794-042-20に関する仕様情報を記載しております。
パッキン(白色EPDM) 794-042-20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッキン(白色EPDM) 794-042-20
カクダイ パッキン(白色EPDM)
圧力計接続用パッキン 794-063-6
圧力計接続用パッキン 794-063-10
圧力計接続用パッキン 794-066-6
カクダイ ツバつきパッキン 20
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格475円449円462円479円462円408円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379402749723537940104972353022632497235302264949723530227244972353794119
トラスココード807-8950807-8949807-8971807-8969807-8980807-8985
材質1EPDMEPDM銅銅PTFE(ふっ素樹脂)EPDM
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました