ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

自動接手 7939-25

自動接手 7939-25 7939-25
通常単価(税別)
6,716円
税込単価
7,388円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用・TOTO、INAXの散水継手と相互互換し...

詳細を確認

型番:

7939-25
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7939-25の仕様・寸法情報

JANコード
4972353793921
トラスココード
807-5666
材質1
材質 黄銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7939-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,716円
( 7,388円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
・TOTO、INAXの散水継手と相互互換して使用できます
・JANコード:4972353793921
・トラスココード:807-5666
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自動接手 7939-25の型番7939-25のページです。 型番7939-25に関する仕様情報を記載しております。
自動接手 7939-25のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動接手 7939-25
カクダイ 自動接手
カクダイ マチノメス接手
カクダイ マチノメス接手
カクダイ マチノオス接手
カクダイ マチノオス接手
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,716円4,802円7,860円4,046円5,457円2,982円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379392149723537939144972353641239497235364120849723536411304972353641116
トラスココード807-5666807-5665807-7005807-7002807-7001807-6999
材質1材質 黄銅材質 黄銅黄銅黄銅黄銅黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました