ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

自在水栓補修セット 13用 792-812

自在水栓補修セット 13用 792-812 792-812
通常単価(税別)
779円
税込単価
857円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・自在水栓の修理に必要なパーツセット・パッケージサイズ W75ミリ×H105ミリ×D18ミ...

詳細を確認

型番:

792-812
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

792-812の仕様・寸法情報

JANコード
4972353792832
トラスココード
807-5656
質量(g)
20
-
-

型番リスト

表示件数
型番
792-812
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
779円
( 857円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・自在水栓の修理に必要なパーツセット
・パッケージサイズ W75ミリ×H105ミリ×D18ミリ
・JANコード:4972353792832
・トラスココード:807-5656
・質量:20g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自在水栓補修セット 13用 792-812の型番792-812のページです。 型番792-812に関する仕様情報を記載しております。
自在水栓補修セット 13用 792-812のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在水栓補修セット 13用 792-812
自在水栓補修セット 13用 792-813
カクダイ 自在水栓
カクダイ 泡沫自在水栓
カクダイ 泡沫自在水栓
レバー式自在水栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格779円779円5,652円6,552円6,962円11,562円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目11日目
JANコード497235379283249723537928494972353706419497235370628049723537068604972353075799
トラスココード807-5656807-5657807-5293807-5308807-5309682-9053
質量(g)2021.000490.000525.000569.000920.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました