ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 水栓上部

カクダイ 水栓上部 792-805
通常単価(税別)
1,380円
税込単価
1,518円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・JIS規格水栓呼13用・水栓ハンドル内パッキン付き・固定コマ仕様・パッケージサイズ W7...

詳細を確認

型番:

792-805
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

792-805の仕様・寸法情報

JANコード
4972353018376
トラスココード
807-5653
質量(g)
62.500
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
792-805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,380円
( 1,518円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・JIS規格水栓呼13用
・水栓ハンドル内パッキン付き
・固定コマ仕様
・パッケージサイズ W75ミリXH105ミリXD30ミリ
・JANコード:4972353018376
・トラスココード:807-5653
・質量:62.5g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水栓上部の型番792-805のページです。 型番792-805に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水栓上部のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水栓上部
カクダイ 水栓用ハンドル上部 20用
カクダイ 水栓用上部(固定コマ)
共用栓上部
カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 13用
回転ハンドル上部 D式上部
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格1,380円2,925円2,717円1,895円2,290円1,372円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235301837649723539170064972353907113497235390630749723539070144972353790715
トラスココード807-5653807-3450807-5879807-3040807-3428807-3028
質量(g)62.500158.000138.00094.000101.70059.000
材質1材質 黄銅黄銅材質 黄銅、PMMA、ABS亜鉛、黄銅黄銅黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました