ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

スピンドル(固定コマ)

スピンドル(固定コマ) 792-803
通常単価(税別)
981円
税込単価
1,079円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・パッケージサイズ W75ミリ×H105ミリ×D20ミリ・JANコード:497235379...

詳細を確認

型番:

792-803
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

792-803の仕様・寸法情報

JANコード
4972353792825
トラスココード
807-5651
質量(g)
44.000
材質1
材質 黄銅、EPDM

型番リスト

表示件数
型番
792-803
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981円
( 1,079円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・パッケージサイズ W75ミリ×H105ミリ×D20ミリ
・JANコード:4972353792825
・トラスココード:807-5651
・質量:44g
【材質/仕上】
・材質 黄銅、EPDM

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スピンドル(固定コマ)の型番792-803のページです。 型番792-803に関する仕様情報を記載しております。
スピンドル(固定コマ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピンドル(固定コマ)
カクダイ 水栓用上部(固定コマ)
二条ネジスピンドル(固定コマ) 792-806
カクダイ 水栓用上部(固定コマ) 13用
回転ハンドル上部 スピンドル
配管固定用 サドルバンド
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格981円2,717円1,301円2,290円1,052円381円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235379282549723539071134972353035724497235390701449723537928184972353625048
トラスココード807-5651807-5879807-5654807-3428807-3031807-3233
質量(g)44.000138.00072.700101.70044.0006
材質1材質 黄銅、EPDM材質 黄銅、PMMA、ABS材質 黄銅、EPDM黄銅黄銅鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました