ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 共用上部(大)

カクダイ 共用上部(大) 7902
通常単価(税別)
2,626円
税込単価
2,889円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・9170水栓用ハンドル上部と互換できます。・ケレップなし・JANコード:49723537...

詳細を確認

型番:

7902
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7902の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
7902
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,626円
( 2,889円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・9170水栓用ハンドル上部と互換できます。
・ケレップなし
・JANコード:4972353790203
・トラスココード:807-5641
・質量:150.9g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 共用上部(大)の型番7902のページです。 型番7902に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 共用上部(大)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 共用上部(大)
カクダイ 共用上部
共用栓上部
カクダイ 共用栓上部(固定コマ)
カクダイ 水栓上部
給水栓上部
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ三栄水栓製作所
通常価格2,626円1,331円1,578円2,130円1,207円2,027円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました