ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 分水孔コック

カクダイ 分水孔コック 788-903
通常単価(税別)
5,083円
税込単価
5,591円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・フレキパイプ、マルチホースなどに接続・パッケージサイズ W120ミリXH135ミリXD3...

詳細を確認

型番:

788-903
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

788-903の仕様・寸法情報

JANコード
4972353007493
トラスココード
807-5583
質量(g)
209.000
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
788-903
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,083円
( 5,591円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・フレキパイプ、マルチホースなどに接続
・パッケージサイズ W120ミリXH135ミリXD30ミリ※注意 湯沸器への分水には使用しないでください。流量の面で湯沸器の性能を十分に出せない場合があります。
・JANコード:4972353007493
・トラスココード:807-5583
・質量:209g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 分水孔コックの型番788-903のページです。 型番788-903に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 分水孔コックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 分水孔コック
カクダイ 分水孔コック(ニップルつき)
分水孔コック(ニップルつき) 788-805
分水孔アダプター(逆防式)
カクダイ ミニコック
カクダイ 中間コック
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,083円7,734円6,157円1,709円874円2,572円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235300749349723537888284972353007486497235301900749723535742304972353654239
トラスココード807-5583807-3809807-5582807-3681807-2993807-4884
質量(g)209.000369.900260.00046.0004.000120.000
材質1材質 青銅黄銅材質 青銅黄銅、POMPOM、PP材質 黄銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました