ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

分水孔コック(ニップルつき) 788-805

分水孔コック(ニップルつき) 788-805 788-805
通常単価(税別)
6,157円
税込単価
6,773円
通常出荷日:9日目

【特長】・食洗機に接続できるニップル付き・自動閉止機構付き・パッキン付き【商品仕様】・パッケージサイズ...

詳細を確認

型番:

788-805
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

788-805の仕様・寸法情報

JANコード
4972353007486
トラスココード
807-5582
質量(g)
260.000
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
788-805
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,157円
( 6,773円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食洗機に接続できるニップル付き
・自動閉止機構付き
・パッキン付き
【商品仕様】
・パッケージサイズ W120ミリ×H135ミリ×D47ミリ
・JANコード:4972353007486
・トラスココード:807-5582
・質量:260g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

分水孔コック(ニップルつき) 788-805の型番788-805のページです。 型番788-805に関する仕様情報を記載しております。
分水孔コック(ニップルつき) 788-805のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分水孔コック(ニップルつき) 788-805
カクダイ 分水孔コック(ニップルつき)
カクダイ 分水孔コック
分水孔アダプター(逆防式)
カクダイ 中間コック
カクダイ ミニコック
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,157円7,734円5,083円1,709円2,572円874円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235300748649723537888284972353007493497235301900749723536542394972353574230
トラスココード807-5582807-3809807-5583807-3681807-4884807-2993
質量(g)260.000369.900209.00046.000120.0004.000
材質1材質 青銅黄銅材質 青銅黄銅、POM材質 黄銅POM、PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました