ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ アングル分岐栓(A) 13

カクダイ アングル分岐栓(A) 13 7860
通常単価(税別)
4,554
税込単価
5,009
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・固定コマ仕様・パッキン付き・JANコード:4972353786015・トラスココード:8...

詳細を確認

型番:

7860
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7860の仕様・寸法情報

JANコード
4972353786015
トラスココード
807-5560
質量(g)
480.000
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
7860
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,554
( 5,009 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定コマ仕様
・パッキン付き
・JANコード:4972353786015
・トラスココード:807-5560
・質量:480.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ アングル分岐栓(A) 13の型番7860のページです。 型番7860に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ アングル分岐栓(A) 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ アングル分岐栓(A) 13
カクダイ 回転分岐栓13
アングル型ボールバルブ(水道用)
双口ホーム水栓13
カクダイ ショート水切金具 13
カクダイ ゴム栓(くさりなし)
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,5546,1293,34311,9792,7341,808
通常出荷日7日目7日目1日目1日目2日目2日目
JANコード497235378601549723537820934972353650484497235370509249723536456024972353000425
トラスココード807-5560807-2766338-3954836-5680807-4626807-3163
質量(g)480.000440.000200.000891.000164.100110
材質1材質 青銅主要部…青銅(CAC406)黄銅(C3771BE)青銅(CAC406)材質 黄銅NBR

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト