ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

カクダイ 回転分岐栓13

カクダイ 回転分岐栓13 7820
通常単価(税別)
6,056円
税込単価
6,662円
通常出荷日:7日目

【特長】・日本水道協会認証登録品。・水栓取付口からの分岐用。・湯沸器や洗濯機などへの送水に最適。【商品...

詳細を確認

型番:

7820
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7820の仕様・寸法情報

JANコード
4972353782093
トラスココード
807-2766
質量(g)
440.000
材質1
主要部…青銅(CAC406)

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
78204972353782093807-2766440g主要部…青銅(CAC406)

型番リスト

表示件数
型番
7820
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,056円
( 6,662円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本水道協会認証登録品。
・水栓取付口からの分岐用。
・湯沸器や洗濯機などへの送水に最適。
【商品仕様】
・固定コマ仕様
・カクダイ 回転分岐栓13
・JANコード:4972353782093
・トラスココード:807-2766
・質量:440g
【材質/仕上】
・主要部…青銅(CAC406)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 回転分岐栓13の型番7820のページです。 型番7820に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 回転分岐栓13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 回転分岐栓13
カクダイ 回転分岐栓
カクダイ 回転分岐栓
カクダイ アングル分岐栓(A) 13
カクダイ アングル分岐栓(B) 13
カクダイ 分岐ソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,056円4,128円4,128円6,075円5,815円3,143円
通常出荷日7日目9日目9日目7日目9日目9日目
JANコード497235378209349723537821304972353782192497235378601549723537855064972353782598
トラスココード807-2766807-5500807-3390807-5560807-5555807-3393
質量(g)440.000350.000297.000480.000365.800124.000
材質1主要部…青銅(CAC406)材質 黄銅黄銅、ABS材質 青銅材質 青銅青銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました