ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 屋内止水栓

カクダイ 屋内止水栓 7854-20
通常単価(税別)
10,925円
税込単価
12,018円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・品番のうしろは呼・JANコード:4972353785421・トラスココード:807-55...

詳細を確認

型番:

7854-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7854-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353785421
トラスココード
807-5554
質量(g)
663.000
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
7854-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,925円
( 12,018円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353785421
・トラスココード:807-5554
・質量:663.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 屋内止水栓の型番7854-20のページです。 型番7854-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 屋内止水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 屋内止水栓
カクダイ 屋内止水栓
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
カクダイ 止水栓ワン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格10,925円7,734円3,965円1,198円1,198円695円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235378542149723537854904972353070060497235307113549723530711284972353071104
トラスココード807-5554807-5553807-4041807-4038807-3167807-3165
質量(g)663.000367.10039.00030.0004010.000
材質1材質 青銅材質 青銅材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレス材質 56X70、72X16は黄銅、80X15、100X15は銅、他はステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました