ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ B型甲止水栓

カクダイ B型甲止水栓 7851-13
通常単価(税別)
4,254円
税込単価
4,679円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・固定コマ仕様・カクダイ B型甲止水栓・JANコード:4972353785186・トラスコ...

詳細を確認

型番:

7851-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7851-13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
7851-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,254円
( 4,679円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定コマ仕様
・カクダイ B型甲止水栓
・JANコード:4972353785186
・トラスココード:807-3398
・質量:272g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ B型甲止水栓の型番7851-13のページです。 型番7851-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ B型甲止水栓のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ B型甲止水栓
カクダイ B型甲止水栓
カクダイ B型石鹸水入れ
カクダイ 給水栓プラグB
カクダイ 給水栓プラグB
カクダイ 止水栓ワン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,254円6,498円3,965円1,683円3,718円1,198円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました