ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 湯沸器用化粧バルブ 13

カクダイ 湯沸器用化粧バルブ 13 7850
通常単価(税別)
5,408円
税込単価
5,949円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・固定コマ仕様・カクダイ 湯沸器用化粧バルブ 13・JANコード:497235378509...

詳細を確認

型番:

7850
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7850の仕様・寸法情報

JANコード
4972353785094
トラスココード
807-3395
質量(g)
282.500
材質1
青銅

型番リスト

表示件数
型番
7850
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,408円
( 5,949円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定コマ仕様
・カクダイ 湯沸器用化粧バルブ 13
・JANコード:4972353785094
・トラスココード:807-3395
・質量:282.5g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 湯沸器用化粧バルブ 13の型番7850のページです。 型番7850に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 湯沸器用化粧バルブ 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 湯沸器用化粧バルブ 13
カクダイ 化粧バルブ
カクダイ 外ネジ化粧バルブ 13
カクダイ 化粧プラグ
カクダイ 化粧プラグ
カクダイ D式座付化粧バルブ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,408円7,116円4,357円1,589円3,942円6,786円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235378509449723537852164972353785698497235361201749723536120244972353035687
トラスココード807-3395807-5551807-5556807-4382807-4383807-5557
質量(g)282.500459.400249.00094.000135.000319.000
材質1青銅材質 青銅材質 青銅材質 黄銅(25は青銅)材質 黄銅(25は青銅)材質 青銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました