ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ キッチンヘッダー

カクダイ キッチンヘッダー 783-541-13
通常単価(税別)
8,365円
税込単価
9,202円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ハンドル操作で独立して吐水・止水・品番のうしろは呼・JANコード:49723537834...

詳細を確認

型番:

783-541-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

783-541-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353783496
トラスココード
807-5521
質量(g)
449.000
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
783-541-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,365円
( 9,202円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドル操作で独立して吐水・止水
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353783496
・トラスココード:807-5521
・質量:449.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ キッチンヘッダーの型番783-541-13のページです。 型番783-541-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ キッチンヘッダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ キッチンヘッダー
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格8,365円13,015円10,031円4,475円12,019円6,294円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235378349649723537837244972353783717497235301311149723537836564972353016181
トラスココード807-5521807-5519807-5518807-5515807-5532807-5520
質量(g)449.000762.000549.000464.000638.000310.600
材質1材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました