ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カクダイ キッチンヘッダー

カクダイ キッチンヘッダー 783-531-13
通常単価(税別)
6,647
税込単価
7,312
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・ハンドル操作で独立して吐水・止水・JANコード:4972353783489・トラスココー...

詳細を確認

型番:

783-531-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

783-531-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353783489
トラスココード
807-5516
質量(g)
449.000
材質1
材質 青銅

商品情報

呼径13
材質青銅
説明文ハンドル操作で独立して吐水・止水
796-006、796-007止水栓固定金具対応
ワンタッチ着脱式ハンドル
正面に開閉の印字があり、一般の方でも開閉方向がわかりやすくなっています
分水孔付きのタイプは新築時に設置しておくと、後から食洗機や浄水器を取付ける場合に便利

型番リスト

表示件数
型番
783-531-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,647
( 7,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドル操作で独立して吐水・止水
・JANコード:4972353783489
・トラスココード:807-5516
・質量:449.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ キッチンヘッダーの型番783-531-13のページです。 型番783-531-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ キッチンヘッダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ キッチンヘッダー
カクダイ ステンレスストリートエルボ
カクダイ ホースニップル
カクダイ マチノカップリングセット
カクダイ ステンレスエルボ
カクダイ ブレードフレキ
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,6472,0874,18410,2981,3632,177
通常出荷日1日目7日目8日目7日目8日目8日目
JANコード497235378348949723536473784972353613588497235364103149723536470884972353799251
トラスココード807-5516807-8027807-7529807-6997807-8002807-5774
質量(g)449.00088460.0001161.000130.000133
材質1材質 青銅SUS304黄銅(11/4×34.0、11/2×38.0、2×52.0は青銅)黄銅SUS304材質 被膜:TPU、ブレード:SUS304、チューブ:架橋ポリエチレン管(内径8.8ミリ)、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました