ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ ストレート形分岐金具胴体

カクダイ ストレート形分岐金具胴体 783-524-13
通常単価(税別)
5,408円
税込単価
5,949円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ハンドルを閉めると分岐側も止水・783-523-13、783-524-13:三角ハンドル...

詳細を確認

型番:

783-524-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

783-524-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353783625
トラスココード
807-5514
質量(g)
335.700
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
783-524-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,408円
( 5,949円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドルを閉めると分岐側も止水
・783-523-13、783-524-13:三角ハンドル 784-523-13、784-524-13:ドライバーハンドル
・固定コマ仕様
・JANコード:4972353783625
・トラスココード:807-5514
・質量:335.7g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ ストレート形分岐金具胴体の型番783-524-13のページです。 型番783-524-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ ストレート形分岐金具胴体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ ストレート形分岐金具胴体
カクダイ ストレート形分岐金具胴体
カクダイ ストレート形分岐金具胴体
カクダイ ストレート形分岐金具胴体
カクダイ ストレート形分岐金具胴体
カクダイ ストレート形分岐金具胴体
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,408円6,824円5,408円5,408円5,408円5,408円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235378362549723537835024972353783564497235378354049723537835714972353783588
トラスココード807-5514807-5509807-5512807-5511807-5540807-5541
質量(g)335.700373.000341.000337.400303.300303.800
材質1材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました