ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ アングル形分岐金具

カクダイ アングル形分岐金具 7834
通常単価(税別)
6,824円
税込単価
7,506円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ハンドル操作で全方向同時に吐水・止水・7834:三角ハンドル 7844:ドライバーハンド...

詳細を確認

型番:

7834
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7834の仕様・寸法情報

JANコード
4972353783403
トラスココード
807-5508
材質1
材質 青銅
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7834
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,824円
( 7,506円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドル操作で全方向同時に吐水・止水
・7834:三角ハンドル 7844:ドライバーハンドル
・固定コマ仕様※寸法図の()内は、ドライバーハンドル仕様です。
・JANコード:4972353783403
・トラスココード:807-5508
・質量:0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ アングル形分岐金具の型番7834のページです。 型番7834に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ アングル形分岐金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ アングル形分岐金具
カクダイ アングル形分岐金具
カクダイ アングル形分岐金具胴体
カクダイ アングル形分岐金具胴体
カクダイ ストレート形分岐金具胴体
カクダイ ストレート形分岐金具胴体
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格6,824円6,824円6,253円6,253円6,824円5,408円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235378340349723537844004972353783304497235378430149723537835024972353783618
トラスココード807-5508807-5538807-5507807-5537807-5509807-5513
材質1材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート