ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    KTC(京都機械工具)

    両口スパナ KTC(京都機械工具)

    4.7

    通常価格(税別):883円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    ステンレス SBMシャックル

    水本機械製作所

    ステンレス SBMシャックル

    -

    通常価格(税別):1,917円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    ベンリー直パイプ

    三栄水栓製作所

    ベンリー直パイプ

    -

    通常価格(税別):4,491円~

    通常出荷日:2日目

  • シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    シングルレバー単水栓上部

    三栄水栓製作所

    シングルレバー単水栓上部

    4.0

    通常価格(税別):3,710円~

    通常出荷日:2日目

  • ヘキサゴンソケット 2H

    TONE

    ヘキサゴンソケット 2H

    4.7

    通常価格(税別):735円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ステンレス リングキャッチ

    水本機械製作所

    ステンレス リングキャッチ

    4.7

    通常価格(税別):676円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 新型スパナ

    TONE

    新型スパナ

    4.9

    通常価格(税別):660円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 横水栓(カップリング付)

    カクダイ

    横水栓(カップリング付)

    -

    通常価格(税別):4,296円~

    通常出荷日:1日目

  • ステンレス O型フック

    水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    ステンレス O型フック

    水本機械製作所

    ステンレス O型フック

    4.0

    通常価格(税別):393円~

    通常出荷日:1日目

  • ヘキサゴンソケット 3H

    TONE

    ヘキサゴンソケット 3H

    4.7

    通常価格(税別):760円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ アングル形分岐金具胴体

カクダイ アングル形分岐金具胴体 7833
通常単価(税別)
5,579
税込単価
6,137
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・ハンドル操作で全方向同時に吐水・止水・7833:三角ハンドル 7843:ドライバーハンド...

詳細を確認

型番:

7833
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7833の仕様・寸法情報

JANコード
4972353783304
トラスココード
807-5507
質量(g)
352.800
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
7833
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,579
( 6,137 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ハンドル操作で全方向同時に吐水・止水
・7833:三角ハンドル 7843:ドライバーハンドル
・固定コマ仕様※寸法図の()内は、ドライバーハンドル仕様です。
・JANコード:4972353783304
・トラスココード:807-5507
・質量:352.8g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ アングル形分岐金具胴体の型番7833のページです。 型番7833に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ アングル形分岐金具胴体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ アングル形分岐金具胴体
カクダイ アングル形分岐金具胴体
カクダイ ストレート形分岐金具胴体
カクダイ ストレート形分岐金具胴体
カクダイ ストレート形分岐金具胴体
カクダイ ストレート形分岐金具胴体
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,5795,5794,9164,9164,9166,159
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235378330449723537843014972353783618497235378354049723537835644972353784509
トラスココード807-5507807-5537807-5513807-5511807-5512807-5539
質量(g)352.800330.000337.000337.400341.000338.300
材質1材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅材質 青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました