ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 分岐金具

カクダイ 分岐金具 783-003
通常単価(税別)
4,658円
税込単価
5,124円
通常出荷日:9日目

【特長】・洗浄便座用・止水栓上部が内ネジ仕様の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。・パ...

詳細を確認

型番:

783-003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

783-003の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
783-003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,658円
( 5,124円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・洗浄便座用
・止水栓上部が内ネジ仕様の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
・パッケージサイズ W90ミリ×H140ミリ×D25ミリ
【商品仕様】
・分岐金具
・JANコード:4972353783038
・トラスココード:807-8944
・質量:177.0g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 分岐金具の型番783-003のページです。 型番783-003に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 分岐金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 分岐金具
カクダイ 分岐金具用固定金具
カクダイ アングル形分岐金具
カクダイ アングル形分岐金具
カクダイ 分岐ソケット
カクダイ 分岐ソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,658円875円6,824円6,824円3,143円3,880円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました