ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

片ナットバルブ 783-001-13

片ナットバルブ 783-001-13 783-001-13
通常単価(税別)
3,007円
税込単価
3,308円
通常出荷日:9日目

【特長】・固定コマ仕様・パッキン付き・品番のうしろは呼【商品仕様】・JANコード:4972353783...

詳細を確認

型番:

783-001-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

783-001-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353783045
トラスココード
807-5505
質量(g)
196.300
材質1
材質 黄銅

型番リスト

表示件数
型番
783-001-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,007円
( 3,308円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固定コマ仕様
・パッキン付き
・品番のうしろは呼
【商品仕様】
・JANコード:4972353783045
・トラスココード:807-5505
・質量:196.3g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片ナットバルブ 783-001-13の型番783-001-13のページです。 型番783-001-13に関する仕様情報を記載しております。
片ナットバルブ 783-001-13のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
洗濯機の給水バルブに使用
5
満足度:5.0
屋外にある洗濯機の給水バルブに使用。 表面が鋳物地で汚れが目立ちにくい。 またコマが従来のビス止め口金なので 補修パッキ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片ナットバルブ 783-001-13
カクダイ 片ナットバルブ
カクダイ 片ナットバルブ
カクダイ 片ナットユニオン
カクダイ 片ナットユニオン
カクダイ 片ナットユニオン
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,007円4,173円4,984円1,655円1,655円2,171円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235378304549723537847074972353783090497235300878049723536170294972353617012
トラスココード807-5505807-5544807-3394807-4465807-4466807-4467
質量(g)196.30023.900252.000111.000100128.200
材質1材質 黄銅材質 青銅青銅材質 黄銅材質 黄銅材質 黄銅
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました