ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 水抜分岐バルブ13

カクダイ 水抜分岐バルブ13 782-600
通常単価(税別)
5,330
税込単価
5,863
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼び径13・カクダイ 水抜分岐バルブ13・JANコード:4972353782611・トラ...

詳細を確認

型番:

782-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

782-600の仕様・寸法情報

JANコード
4972353782611
トラスココード
807-3623
質量(g)
415.800
材質1
青銅

型番リスト

表示件数
型番
782-600
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,330
( 5,863 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径13
・カクダイ 水抜分岐バルブ13
・JANコード:4972353782611
・トラスココード:807-3623
・質量:415.8g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水抜分岐バルブ13の型番782-600のページです。 型番782-600に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水抜分岐バルブ13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水抜分岐バルブ13
カクダイ 水抜分岐バルブ 13
カクダイ 水抜ニップル 13
カクダイ 回転分岐栓13
カクダイ 分岐ソケット
カクダイ 分岐ソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格5,3305,5799425,7082,7093,340
通常出荷日9日目9日目9日目7日目9日目9日目
JANコード497235378261149723537811194972353079506497235378209349723537825984972353782536
トラスココード807-3623807-5498807-4119807-2766807-3393807-5502
質量(g)415.800418.30034.100440.000124.000201.000
材質1青銅材質 青銅材質 黄銅主要部…青銅(CAC406)青銅材質 青銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました