ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 分岐ソケット

カクダイ 分岐ソケット 7825-20
通常単価(税別)
3,880円
税込単価
4,268円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・品番のうしろは呼・JANコード:4972353782536・トラスココード:807-55...

詳細を確認

型番:

7825-20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7825-20の仕様・寸法情報

JANコード
4972353782536
トラスココード
807-5502
質量(g)
201.000
材質1
材質 青銅

型番リスト

表示件数
型番
7825-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,880円
( 4,268円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・品番のうしろは呼
・JANコード:4972353782536
・トラスココード:807-5502
・質量:201.0g
【材質/仕上】
・材質 青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 分岐ソケットの型番7825-20のページです。 型番7825-20に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 分岐ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 分岐ソケット
カクダイ 分岐ソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格3,880円3,143円8,942円2,824円1,314円6,115円
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235378253649723537825984972353646999497235364692049723536472794972353646951
トラスココード807-5502807-3393807-8025807-7890807-7884807-8020
質量(g)201.000124.000368.900125.00070.200246.500
材質1材質 青銅青銅SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました