ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 分岐ソケット

カクダイ 分岐ソケット 7825-13
通常単価(税別)
2,709
税込単価
2,980
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・呼び径13・カクダイ 分岐ソケット・JANコード:4972353782598・トラスココ...

詳細を確認

型番:

7825-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7825-13の仕様・寸法情報

JANコード
4972353782598
トラスココード
807-3393
質量(g)
124.000
材質1
青銅

型番リスト

表示件数
型番
7825-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,709
( 2,980 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径13
・カクダイ 分岐ソケット
・JANコード:4972353782598
・トラスココード:807-3393
・質量:124.0g
【材質/仕上】
・青銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 分岐ソケットの型番7825-13のページです。 型番7825-13に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 分岐ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 分岐ソケット
カクダイ 分岐ソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
カクダイ ステンレスソケット
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格2,7093,3401,9558,4805,8284,501
通常出荷日9日目9日目9日目9日目9日目9日目
JANコード497235378259849723537825364972353647286497235364698249723536469514972353646944
トラスココード807-3393807-5502807-7886807-8024807-8020807-8018
質量(g)124.000201.000100352.300246.500192.000
材質1青銅材質 青銅SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました