ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

カクダイ 水抜回転分岐栓 13

カクダイ 水抜回転分岐栓 13 7823
通常単価(税別)
4,867円
税込単価
5,354円
通常出荷日:9日目

【商品仕様】・固定コマ仕様・JANコード:4972353782390・トラスココード:807-5501...

詳細を確認

型番:

7823
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

7823の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
7823
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,867円
( 5,354円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・固定コマ仕様
・JANコード:4972353782390
・トラスココード:807-5501
・質量:327.0g
【材質/仕上】
・材質 黄銅

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カクダイ 水抜回転分岐栓 13の型番7823のページです。 型番7823に関する仕様情報を記載しております。
カクダイ 水抜回転分岐栓 13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カクダイ 水抜回転分岐栓 13
カクダイ 回転分岐栓13
カクダイ 水抜分岐バルブ 13
カクダイ 水抜分岐バルブ13
カクダイ 回転分岐栓
カクダイ 回転分岐栓
メーカーカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイカクダイ
通常価格4,867円6,056円5,772円5,525円4,128円4,128円
通常出荷日9日目7日目9日目9日目9日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました