17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

すべり止め手袋らくって

通常単価(税別)
369378
税込単価
406416
通常出荷日:1日目

【特長】・カラフルな色合いと花柄のすべり止めがついた女性向け手袋です。・伸び縮みする繊維を使用し、小指...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    軍手
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    フリー
  • 厚さ(mm)
    1
  • 手のひら周り(cm)
    18
  • 全長(cm)
    18.5
  • 中指長さ(cm)
    6.5
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    繊維部:ナイロン、ポリウレタン
  • 材質2
    すべり止め部:塩化ビニール
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • ゲージ数

  • リストカラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ゲージ数

リストカラー

RoHS?最小発注数量
グレー
4965277077987
787-1732
-
-
6
1個
ライトブルー
4965277077963
787-1741
-
-
-
1個
ライトグリーン
4965277077956
854-8407
15
ライトグリーン
-
1個
ライトピンク
4965277077949
787-1759
-
-
-
1個
オレンジ
4965277077932
854-8408
15
オレンジ
-
1個
ピンク
4965277077918
787-1767
-
-
-
1個
パープル
4965277077970
854-8409
15
パープル
-
1個
イエロー
4965277077925
854-8410
15
イエロー
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
1日目
378
( 416 )
1日目
369
( 406 )
1日目
378
( 416 )
1日目
369
( 406 )
1日目
378
( 416 )
1日目
369
( 406 )
1日目
369
( 406 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラフルな色合いと花柄のすべり止めがついた女性向け手袋です。
・伸び縮みする繊維を使用し、小指の又が下がっているので手にフィットします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋らくってのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すべり止め手袋らくって
すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん
すべり止め手袋吸ちゃん 5本指切り手袋 778シリーズ L 黒/紺/オレンジ
福徳 3本指だし手
福徳 日本小次郎5双組
福徳 Tドット
メーカー福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業福徳産業
通常価格369-340 -336 -329933190
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプ軍手---軍手軍手
仕様ボツ---ボツボツ
サイズフリーフリーLLML
厚さ(mm)1111.51.52.5
手のひら周り(cm)181819191920

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト